CRIMPFOX-CX 5,41-M - Pince à sertir
1212712

Pince à sertir, corps de pince compact, connecteur coaxial 0,7 mm, 1,07 mm, 1,69 mm, 3,25 mm, 4,52 mm, 5,41 mm, six stations de matrice marquées, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale, sertissage Hex

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Introduction latérale des conducteurs
Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
Pince à sertir destinée au traitement de connecteurs coaxiaux