CF 1000 PB 6-0,34 - Matrice de rechange
1212666

Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 jusqu'au numéro de série 160591, mâchoires de serrage pour embouts entre 0,25 mm2 ... 0,34 mm2 et longueur d'embout de 10 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles