UNIFOX-HP - Pince à perforer
1212625

Emporte-pièce avec pointe ronde de 2 mm nickelé, ouverture 30 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Champs d'ouverture pour une ouverture uniforme et aisément accessible
L'embout rond est parfaitement adapté à la découpe des autocollants de contrôle