Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CUTFOX 50 STEEL - Outil de sectionnement de câbles
1212526

Coupe-câble annulaire, à fonction cliquet, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 50 mm de Ø, pour câbles CU/AL armés en acier, pour corde en acier flexible jusqu'à 12 mm de diamètre

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Déverrouillable
Coupes nettes et précises, même de câbles plus épais
Le mécanisme à cliquet permet de réduire l'effort nécessaire
Poignée ergonomique pour un travail sans fatigue