MICROFOX-E - Pince coupante frontale
1212494

Pince coupante frontale électronique, sans chanfrein, avec ressort d'ouverture

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Ressort d'ouverture pour une ouverture facile et régulière
Poignées ergonomiques à deux composants pour un travail sans fatigue et sans risque de glissement
Une articulation traversante pour une stabilité durable et un effort optimal
Les surfaces métalliques sont finement polies et huilées et offrent une résistance maximale à la rouille.
Acier à outils spécial pour une utilisation durable