MICROFOX-PC - Pince droite
1212492

Pince droite électronique, coudée à 45°, surface de préhension lisse, avec ressort d'ouverture

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Une articulation traversante pour une stabilité durable et un effort optimal
Ressort d'ouverture pour une ouverture facile et régulière
Poignées ergonomiques à deux composants pour un travail sans fatigue et sans risque de glissement
Les surfaces métalliques sont finement polies et huilées et offrent une résistance maximale à la rouille.
Acier à outils spécial pour une utilisation durable