UNIFOX-CT 4,8
-
Pince à colliers
1212475
Pince à colliers, pour colliers serrants en plastique larges de 2,2 - 4,8 mm, épaisseur du matériau jusqu'à 1,6 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Outil ergonomique servant à serrer et à couper les colliers de serrage en une seule opération
Séparation automatique lorsque la force de serrage est atteinte
Affichage de la force de serrage réglable en continu sur l'échelle graduée de la poignée