CUTFOX 45 - Outil de sectionnement de câbles
1212132

Coupe-câble annulaire, à fonction cliquet, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 45 mm de diamètre (jusqu'à 300 mm2)

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Déverrouillable
Coupes nettes et précises, même de câbles plus épais
Le mécanisme à cliquet permet de réduire l'effort nécessaire
Poignée ergonomique pour un travail sans fatigue