Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CUTFOX 25 - Outil de sectionnement de câbles
1212130

Coupe-câble, à fonction cliquet, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 25 mm de diamètre (jusqu'à 185 mm2)

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Toutes les pièces particulièrement sollicitées du coupe-câble subissent un traitement de trempe et revenu spécial.
Coupes nettes et précises, même de câbles plus épais
Le mécanisme à cliquet permet de réduire l'effort nécessaire
Poignée ergonomique pour un travail sans fatigue