CUTFOX 25 VDE - Outil de sectionnement de câbles
1212127

Coupe-câble, lame de précision à macrodenture, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 70 mm2, conforme à la norme VDE 1 000 V AC/ 1 500 V DC

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Contrôlé VDE
Acier à outils spécial pour une utilisation durable
Lame de précision à macrodenture
Articulation à vis ajustable
Poignées ergonomiques à deux composants pour un travail sans fatigue et sans risque de glissement