CRIMPFOX-TC 10 - Pince à sertir
1212114

Pince à sertir, pour contacts tournés avec diamètre de picot de 4,0 mm, deux stations de matrice repérées, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale, avec aide au positionnement incl.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Pinces à sertir pour le traitement de contacts tournés
L'aide au positionnement intégrée veille au positionnement exact des contacts dans la matrice.
Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes