CRIMPFOX-DSUB 5 - Pince à sertir
1212111

Pince à sertir, pour contacts D-SUB, haute densité, 0,08 - 0,5 mm2, sertissage B, avec alvéole de porte-contacts

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Introduction latérale des conducteurs
Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
Grande force de sertissage avec peu de force manuelle
Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes