Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CRIMPFOX-RCI 6-1 - Pince à sertir
1212059

Pince à sertir, pour cosses isolées, 0,5 mm2 ... 6,0 mm2 (rouge, bleu. jaune), sertissage ovale, asymétrique

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Les CRIMPFOX‑RCI 6/... complètent la gamme de pinces à sertir pour cosses.
Les matrices précises assurent une qualité constante lors du traitement des contacts.