Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CRIMPFOX-SC 6L - Pince à sertir
1212052

Pince à sertir, pour clips non isolés 2,8 / 4,8 / 6,3 mm, trois stations de matrice marquées, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale, avec aide au positionnement

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes
Qualité de sertissage élevée et constante