CRIMPFOX 6H
-
Pince à sertir
1212046
Pince à sertir pour embouts sans collier isolant suivant DIN 46228 Partie 1 et embouts avec collier isolant suivant DIN 46228 Partie 4, 0,14 mm2 ... 6 mm2, dispositif de blocage déverrouillable, insertion latérale
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
La disposition des poignées et de la matrice permet d'introduire l'embout quelle que soit la façon dont on tient la pince.
Ces pinces compactes permettent de réduire l'effort à fournir.