QUICK WIREFOX 18 - Outil à dénuder
1207365

Pince à dénuder, pour isolants standard comme le PVC et le PE, zone de dénudage : 4 à 16 mm2, découpe de fil jusqu'à 6 mm2 flexible ou 4 mm2 rigide

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles