CF 1000 PB 8-2,5 - Matrice de rechange
1207158

Accessoires pour automate à dénuder et à sertir CF 1000-1,5 jusqu'au numéro de série 160591, mâchoires de serrage pour embouts entre 0,5 mm2 ... 2,5 mm2 et longueur d'embout de 8 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles