ZB 5,LGS:1-9
   - 
  Ruban de repérage ZB
    
      1050127
      
      
    
  
      Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, repéré, impression longitudinale: numérotation continue 1 ... 9, type de montage: encliqueter, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, Nombre d'étiquettes: 10, hauteur du champ de texte: 10,5 mm, largeur du champ de texte: 5,15 mm
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | Une unité d'emballage (VPE) comporte 10 rubans portant la même inscription. | 
| Type de produit | Klemmenmarker | 
| Pas | 5,2 mm | 
| Repérage | |
| Nombre d'étiquettes | 10 | 
| Nombre d'étiquettes par ligne | 10 | 
| Nombre de rubans de repérage | 10 | 
| Sens du repérage | impression longitudinale | 
| Repérage | numérotation continue 1 ... 9 | 
| Largeur | 5,15 mm | 
| Hauteur | 10,50 mm | 
| Profondeur | 4,20 mm | 
| Pas | 5,2 mm | 
| Couleur | blanc (RAL 9010) | 
| Matériau | PA | 
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 | 
| Composants | exempt de silicone et d’halogène | 
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 | 
| Résultat | Essai réussi | 
| Essai de rayures pour déterminer la résistance aux rayures | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 1518-1:2023 | 
| Exigence | ≥ 5 N | 
| Résultat | Essai réussi | 
| Essai de scotch | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 2409:2020-12 | 
| Résultat | Essai réussi | 
| Résistance aux UV | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11 | 
| Résultat | Essai réussi | 
| Durée du contrôle | 96 h | 
| Méthode | Irradiation artificielle. | 
| Stockage à température | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 | 
| Résultat | Essai réussi | 
| Méthode | Test Bb | 
| Durée | 96 h | 
| Température de contrôle | 120 °C | 
| Indélébilité des inscriptions | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 | 
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement) | |
| Isopropanol [CAS n° 67-63-0] | Essai réussi | 
| n-hexane [CAS n° 110-54-3] | Essai réussi | 
| Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1] | Essai réussi | 
| Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre | |
| Spécification de contrôle | DIN EN ISO 22479:2022-08 | 
| Résultat | Essai réussi | 
| Méthode | Méthode B | 
| Cycles | 2 | 
| Essai au brouillard salin | |
| Spécification de contrôle | DIN EN CEI 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 | 
| Résultat | Essai réussi | 
| Durée du contrôle | 96 h | 
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 100 °C | 
| Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C | 
| Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre) | 
| Faculté de conservation | 2 ans | 
| Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) | 
| DIN VDE 0611 | 
| Type de montage | encliqueter | 
| Référence | 1050127 | 
| Conditionnement | 10 Unité(s) | 
| Commande minimum | 10 Unité(s) | 
| Clé de vente | BG2122 | 
| Product key | BG2122 | 
| GTIN | 4017918015565 | 
| Poids par pièce (emballage compris) | 1,334 g | 
| Poids par pièce (hors emballage) | 1 g | 
| Numéro du tarif douanier | 49119900 | 
| Pays d'origine | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281101 | 
| ECLASS-15.0 | 27281101 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000761 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 | 
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) | 
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % | 
| EF3.0 Changement climatique | |
| CO2e kg | 0,003 kg CO2e | 
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
        
        Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem