US-PML-W200 (50X50)
   - 
  Etiquette d'avertissement
    
      1014132
      
      
    
  
      Etiquette d'avertissement, Carte, jaune/noir, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 4, hauteur du champ de texte: 50 mm, largeur du champ de texte: 50 mm
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Repère pour installation | 
| Domaine d'application | Marquage d'avertissement selon ISO 7010 | 
| Type | Triangle | 
| Repérage | |
| Nombre d'étiquettes | 4 | 
| Technologie de marquage | Transfert thermique | 
| Largeur | 50,00 mm | 
| Hauteur | 56,63 mm | 
| Profondeur | 0,08 mm | 
| Epaisseur film | 60 µm | 
| Epaisseur colle | 25 µm | 
| Adhésif | Acrylate | 
| Coloris | jaune/noir | 
| Matériau | PVC | 
| Composants | exempt de silicone | 
| Essai de rayures pour déterminer la résistance aux rayures | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 1518-1:2019-10 | 
| Exigence | ≥ 5 N | 
| Résultat | Essai réussi | 
| Essai de scotch | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 2409:2013 | 
| Résultat | Essai réussi | 
| Résistance aux UV | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11 | 
| Résultat | Essai réussi | 
| Durée du contrôle | 96 h | 
| Méthode | Irradiation artificielle. | 
| Résistance à la température | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) ANSI/UL 969-2018:03 | 
| Durée du contrôle | 240 h | 
| Rating 100 °C (121 °C) | Essai réussi | 
| Indélébilité des inscriptions | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 | 
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement) | |
| n-hexane [CAS n° 110-54-3] | Essai réussi | 
| Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1] | Essai réussi | 
| Hydroxyde de sodium 0,1 mol/l [CAS n° 1310-73-2] | Essai réussi | 
| Résistance aux produits chimiques, aux huiles et aux carburants | |
| Spécification de contrôle | ISO 175:2010 (sur la base de la norme) | 
| Durée du contrôle | 168 h | 
| Eau salée (350 g/l) [CAS n° - ] | Essai réussi | 
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] | Essai réussi | 
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] | Essai réussi | 
| IRM 901 | Essai réussi | 
| IRM 902 | Essai réussi | 
| IRM 903 | Essai réussi | 
| Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre | |
| Spécification de contrôle | DIN EN ISO 22479:2022-08 | 
| Résultat | Essai réussi | 
| Méthode | Méthode B | 
| Cycles | 2 | 
| Essai au brouillard salin | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-11:2000-02 | 
| Résultat | Essai réussi | 
| Durée du contrôle | 96 h | 
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 90 °C | 
| Température ambiante (montage) | > 10 °C | 
| Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 22 °C | 
| Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % ... 55 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre) | 
| Faculté de conservation | 2 ans | 
| Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) | 
| Type de montage | collage | 
| Référence | 1014132 | 
| Conditionnement | 10 Unité(s) | 
| Commande minimum | 10 Unité(s) | 
| Clé de vente | BG2619 | 
| Product key | BG2619 | 
| GTIN | 4046356786423 | 
| Poids par pièce (emballage compris) | 6,11 g | 
| Poids par pièce (hors emballage) | 4,724 g | 
| Numéro du tarif douanier | 39199080 | 
| Pays d'origine | DE | 
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 40200203 | 
| ECLASS-13.0 | 40200203 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001777 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 55121700 | 
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) | 
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % | 
Produits compatibles
- 
    
      
- 
    
      THERMOMARK PRIME 2.0 - Imprimante à transfert thermique 1472405
- 
    
      BLUEMARK ID - Imprimantes 1003334
- 
    
      BLUEMARK ID COLOR - Imprimantes 1002329
- 
    
      THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Ruban encreur 0801384
- 
    
      THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Ruban encreur 0801371
- 
    
      TMP-RIBBON 110 BK 100 - Cassette de ruban encreur 0803374
- 
    
      BM ID-CARTR. BK - Cartouche couleur 1044345
- 
    
      BM ID-CARTR. CY - Cartouche couleur 1044346
- 
    
      BM ID-CARTR. MA - Cartouche couleur 1044347
- 
    
      BM ID-CARTR. YE - Cartouche couleur 1044348
- 
    
      TMP-US-MAG1 - Support 0803341
- 
    
      BM ID-ADAPTER PLATE-US - Support 1044355
- 
    
      THERMOMARK CARD - Imprimante à transfert thermique 5146464
- 
    
      THERMOMARK PRIME - Imprimante à transfert thermique 5148888
- 
    
      BLUEMARK CLED - Imprimantes 5147999
Avantages
Etiquettes d'avertissement UniSheet à coller, vierges
        Convient à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
        Les étiquettes d'avertissement répondent à la norme internationale selon ISO 7010
        Étiquette en PVC ultrasouple qui s'adapte facilement aux surfaces irrégulières
        Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
        
        Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem