UT 6-TMC M 6A - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique
0916608

Disjoncteurs de protection thermomagnétiques, 1 pôle, pour montage sur profilé

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Possibilité de pontage simple de l'alimentation avec les accessoires CLIPLINE complete
Disponibilité élevée de l'installation grâce à un réenclenchement simplifié
Identification simple et rapide grâce aux larges surfaces de repérage
L'appareil adéquat pour chaque application grâce à une grande plage d'intensité nominale de 0,5 à 16 A
Gain de place de 30 % par rapport aux disjoncteurs grâce à la largeur compacte de 12,3 mm