UT 6-TMC M 2A
-
Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique
0916605
Disjoncteurs de protection thermomagnétiques, 1 pôle, pour montage sur profilé
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Disjoncteur de protection d'appareils, thermomagnétique |
| Gamme de produits | UT 6-TMC |
| Type | Module pour profilés monobloc |
| Nombre de pôles | 1 |
| Nombre de connexions | 2 |
| Nombre de rangées | 1 |
| Nombre de voies | 1 |
| Potentiels | 1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Type de fusible | Disjoncteur |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | ≤ 1,32 VA |
| Généralités | |
| Tension de service | 50 V AC ... 264 V AC (48 - 62 Hz) |
| 5 V DC ... 30,8 V DC | |
| Tension de référence | 240 V AC (50/60 Hz) |
| 28 V DC | |
| 240 V AC (50/60 Hz) | |
| 28 V DC | |
| Tension assignée d'isolement Ui | 440 V AC |
| Courant de référence IN | 2 A |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 2,8 kV |
| Résistance d'isolement Riso | > 100 MΩ (Contact principal) |
| Type d'actionnement | Type S |
| Mode de déclenchement | TM (thermomagnétique) |
| Degré de déclenchement | Déclenchement libre (positif) |
| Résistance appareil | 330 mΩ |
| Fusible requis en amont | 16 A |
| Pouvoir de coupure assigné de court-circuit Icn | 200 A (240 V AC) |
| 400 A (28 V DC) | |
| Rigidité diélectrique | 2000 V |
| Nombre de cycles maxi | 6000 (pour 1 x In) |
| 50 (pour 1,5 x In) | |
| 40 (pour 6 x In) | |
| Fusible | M1 (semi-temporisé) |
| Puissance dissipée | ≤ 1,32 VA |
| Derating de température | 1,54 A DC (à -30 °C) |
| 1,62 A DC (à -20 °C) | |
| 1,68 A DC (à -10 °C) | |
| 1,74 A DC (à 0 °C) | |
| 1,8 A DC (à 10 °C) | |
| 2 A DC (à 23 °C) | |
| 2,06 A DC (à 30 °C) | |
| 2,16 A DC (à 40 °C) | |
| 2,3 A DC (à 50 °C) | |
| 2,42 A DC (à 60 °C) | |
| Type de contact | aucun |
| Affichage/signalisation à distance | |
| Dénomination connexion | Contact auxiliaire |
| Section nominale | 6,00 mm² |
| Section assignée AWG | 8 |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Etage 1 en haut 1 en bas 1 | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M4 |
| Couple de serrage | 1,5 ... 1,8 Nm |
| Longueur à dénuder | 12 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Section du conducteur AWG | 24 ... 8 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 24 ... 8 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| 2 conducteurs rigides de même section | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 conducteurs souples de même section | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Int. nom. | 2 A |
| Tension nominale | 240 V AC |
| 28 V DC | |
| Section nominale | 6 mm² |
| Contact principal | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Filetage vis | M4 |
| Couple de serrage | 1,5 Nm ... 1,8 Nm |
| Longueur à dénuder | 12 mm |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 8 |
| 2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Largeur | 12,3 mm |
| Hauteur | 85,5 mm |
| Profondeur | 89,5 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Matériau isolant | PA66 |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP40 (Zone de manœuvre) |
| IP20 (Plage de raccordement) | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 60 °C |
| Altitude | 2000 m (selon EN 60934) |
| Normes/prescriptions | EN 60934 |
| Normes/prescriptions | UL 1077 |
| Normes/prescriptions | CSA 22.2 |
| Remarque | N° 235 |
| Type de montage | Profilé : 35 mm |
| Référence | 0916605 |
| Conditionnement | 6 Unité(s) |
| Commande minimum | 6 Unité(s) |
| Clé de vente | CLA122 |
| Product key | CLA122 |
| GTIN | 4046356449014 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 63,475 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 63 g |
| Numéro du tarif douanier | 85362010 |
| Pays d'origine | CZ |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.0 Changement climatique | |
| CO2e kg | 4,883 kg CO2e |
Produits compatibles
-
FBS 2-6 - Pont enfichable 3030336
-
FBS 3-6 - Pont enfichable 3030242
-
FBS 4-6 - Pont enfichable 3030255
-
FBS 5-6 - Pont enfichable 3030349
-
FBS 10-6 - Pont enfichable 3030271
-
FBS 20-6 - Pont enfichable 3030365
-
UC-TM 12 - Repères pour blocs de jonction 0819194
-
ZB 12:UNPRINTED - Ruban de repérage ZB 0812120
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Tournevis 1205066
-
SZS 0,8X4,0 VDE - Tournevis 1212508
Avantages
Possibilité de pontage simple de l'alimentation avec les accessoires CLIPLINE complete
Disponibilité élevée de l'installation grâce à un réenclenchement simplifié
Identification simple et rapide grâce aux larges surfaces de repérage
L'appareil adéquat pour chaque application grâce à une grande plage d'intensité nominale de 0,5 à 16 A
Gain de place de 30 % par rapport aux disjoncteurs grâce à la largeur compacte de 12,3 mm
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem