TMC 1 F1 100 5,0A - Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique
0914138

Disjoncteur de protection d'appareils thermomagnétique, 1-pôles, type de raccordement: Raccordement vissé, intensité nominale: 5 A, courbe de déclenchement typique: F1 (rapide), type de fusible: Disjoncteur, type de montage: Profilé : 35 mm, courant de référence: 5 A

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles