LS-EML (180X180) BK-WH CUS - Repères pour appareils
0832070

Repères pour appareils, Feuille, à commander : à l'unité, noir/blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 1, hauteur du champ de texte: 180 mm, largeur du champ de texte: 180 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Film laser, pour conception d'étiquettes personnalisées
Les étiquettes peuvent être confectionnées par l'utilisateur lui-même à la taille et dans la forme souhaitées à l'aide de l'imprimante laser