Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

TOPMARK NEO SET - Kit imprimante laser
1012018

Kit de matériel comprenant le système de marquage laser TOPMARK NEO et l'installation d'extraction TMN-EXTRACTION, destinés au repérage efficace de marquages sur métal et sur plastique des gammes de produits LS…, UCT…, UC…/PP…, UM…

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Fonctionnement sans maintenance grâce à la technologie laser par fibre
Utilisation intuitive et rapide, grâce au logiciel de repérage intégré avec interface graphique utilisateur
Faible surface d'installation : seule une surface d'environ deux feuilles DIN A3 est nécessaire
Marquage rapide des étiquettes en plastique et métalliques, pour le repérage des blocs de jonction, des conducteurs, des câbles, des appareils et des installations
Commande facile par le logiciel PROJECT COMPLETE
Classe laser 1 selon DIN EN 60825-1 : chargé laser non exigé
Pour tous les matériaux UniCard (UCT) et LaserSheet (LS)
Repérage rapide et de qualité. Repérage d'une UniCard en seulement 8 secondes
La détection de matériau intégrée empêche les erreurs de repérage