WMTW (15X4)R CUS - Repère de câble
0831010

Repère de câble, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, plage de diamètre de câble: 0,6 ... 50 mm, type de montage: enfichage

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Marquage de conducteurs enfichable avec dispositif d'enfilement/insertion pour manchons de repérage
Les étiquettes servent au repérage des manchons de repérage du système PATG/PATO ...
Montage facile grâce au dispositif d'enfilement/insertion qui peut être retiré simplement par une perforation après insertion du repère
En raison de leur forme spécifique, les étiquettes sont maintenues fermement dans le manchon de repérage