US-EMP (35X9) CUS
-
Etiquettes à encliqueter
0830845
Etiquettes à encliqueter, Carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, Nombre d'étiquettes: 45, hauteur du champ de texte: 9 mm, largeur du champ de texte: 35 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Les repères prédécoupés se séparent facilement
Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.
La gamme de repérage UniSheet US-EMP ... offre des repères convenant parfaitement pour une application sur les cadres porte-repères existants CARRIER EMP ...