UCT6M-TM 8 CUS - Repères pour blocs de jonction de la série SNK d'ABB
0830764

Repères pour blocs de jonction de la série SNK d'ABB, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 8 mm, Nombre d'étiquettes: 35, hauteur du champ de texte: 11,3 mm, largeur du champ de texte: 6,85 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles