UCT6R-TM 8 CUS
-
Repères pour bloc de jonctions ENTRELEC
0830761
Repères pour bloc de jonctions ENTRELEC, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 7,9 mm, Nombre d'étiquettes: 35, hauteur du champ de texte: 9,3 mm, largeur du champ de texte: 6,75 mm