EMSP-AL (39X15) CUS - Repère en aluminium
0830518

Repère en aluminium, à commander : à l'unité, coloris alu, impression selon les indications du client, type de montage: visser, riveter, Nombre d'étiquettes: 1, hauteur du champ de texte: 15 mm, largeur du champ de texte: 39 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Repérage d'appareils en aluminium à visser ou à riveter