PML-W101 (100X100)
   - 
  Etiquette d'avertissement
    
      0830435
      
      
    
  
      Etiquette d'avertissement, Feuille, jaune/noir, repéré: Symbole éclair, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 9, hauteur du champ de texte: 100 mm, largeur du champ de texte: 100 mm
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Repère pour installation | 
| Domaine d'application | Marquage d'avertissement selon ISO 7010 | 
| Type | Triangle | 
| Repérage | |
| Nombre d'étiquettes | 9 | 
| Nombre d'étiquettes par ligne | 3 | 
| Repérage | Symbole éclair | 
| Technologie de marquage | Impression laser Office | 
| Largeur | 92,32 mm | 
| Hauteur | 81,36 mm | 
| Profondeur | 0,08 mm | 
| Epaisseur film | 60 µm | 
| Epaisseur colle | 25 µm | 
| Adhésif | Acrylate | 
| Coloris | jaune/noir | 
| Matériau embase | PVC | 
| Composants | exempt de silicone | 
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 | 
| Résultat | Essai réussi | 
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VDMA 24364:2018-05 | 
| Résultat | Essai réussi | 
| Essai de rayures pour déterminer la résistance aux rayures | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 1518-1:2019-10 | 
| Exigence | ≥ 5 N | 
| Résultat | Essai réussi | 
| Essai de scotch | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 2409:2013 | 
| Résultat | Essai réussi | 
| Résistance aux UV | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11 | 
| Résultat | Essai réussi | 
| Durée du contrôle | 96 h | 
| Méthode | Irradiation artificielle. | 
| Indélébilité des inscriptions | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 | 
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement) | |
| Isopropanol [CAS n° 67-63-0] | Essai réussi | 
| n-hexane [CAS n° 110-54-3] | Essai réussi | 
| Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1] | Essai réussi | 
| Hydroxyde de sodium 0,1 mol/l [CAS n° 1310-73-2] | Essai réussi | 
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] | Essai réussi | 
| Résistance aux produits chimiques, aux huiles et aux carburants | |
| Spécification de contrôle | ISO 175:2010 (sur la base de la norme) | 
| Durée du contrôle | 168 h | 
| Eau salée (350 g/l) [CAS n° - ] | Essai réussi | 
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] | Essai réussi | 
| IRM 901 | Essai réussi | 
| IRM 902 | Essai réussi | 
| IRM 903 | Essai réussi | 
| Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre | |
| Spécification de contrôle | DIN 50018:2013-05 | 
| Résultat | Essai réussi | 
| Degré climatique | AHT 1,0 S | 
| Cycles | 2 | 
| Essai au brouillard salin | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-11:2000-02 | 
| Résultat | Essai réussi | 
| Durée du contrôle | 96 h | 
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C | 
| Température ambiante (montage) | > 10 °C | 
| Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 22 °C | 
| Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % ... 55 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre) | 
| Faculté de conservation | 2 ans | 
| Type de montage | collage | 
| Référence | 0830435 | 
| Conditionnement | 5 Unité(s) | 
| Commande minimum | 5 Unité(s) | 
| Clé de vente | BG2614 | 
| Product key | BG2614 | 
| GTIN | 4046356717595 | 
| Poids par pièce (emballage compris) | 20,912 g | 
| Poids par pièce (hors emballage) | 20 g | 
| Numéro du tarif douanier | 39199080 | 
| Pays d'origine | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 40200203 | 
| ECLASS-15.0 | 40200203 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001777 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 55121700 | 
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) | 
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % | 
Produits compatibles
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
        
        Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem