US-EMP (35X15) RD CUS - Etiquettes à encliqueter
0830356

Etiquettes à encliqueter, à commander : sous forme de carte, rouge, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, Nombre d'étiquettes: 24, hauteur du champ de texte: 15 mm, largeur du champ de texte: 35 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles