US-EMLSP (28X10) - Repères à coller, visser ou riveter
0830343

Repères à coller, visser ou riveter, Carte, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, type de montage: coller, visser, riveter, collage, Nombre d'étiquettes: 26, hauteur du champ de texte: 10 mm, largeur du champ de texte: 28 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Les repères autocollants UniSheet peuvent également être fixés à l'aide de vis ou de rivets
Les repères sous forme de planches uniques peuvent être imprimés facilement, rapidement et à faible coût à l'aide de la THERMOMARK CARD.
Les étiquettes et repères prédécoupés se séparent et se placent facilement.