EMT (62X46)R CUS - Etiquette enfichable
0830253

Etiquette enfichable, pour le marquage des modules Inline de Phoenix Contact, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: insertion, hauteur du champ de texte: 46 mm, largeur du champ de texte: 62 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

EMT (62X46)R, étiquette enfichable blanche, pour le marquage des modules Inline de Phoenix Contact
Grâce à leur forme spéciale, les étiquettes enfichables EMT (62X46)R s'intègrent parfaitement dans les modules Inline de Phoenix Contact
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMT ... individuellement selon vos besoins