UCT-WMS 4,7 (12X5,5) BU CUS - Manchon de repérage pour conducteur
0830217

Manchon de repérage pour conducteur, Planche, à commander : sous forme de planche, bleu, impression selon les indications du client, plage de diamètre de câble: 2,5 ... 4,7 mm, type de montage: enfilage, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, Nombre d'étiquettes: 45, hauteur du champ de texte: 5,5 mm, largeur du champ de texte: 12 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

La gamme de repérage UniCard UCT-WMS ... offre des repères à enfiler sur le conducteur.
Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.
Les repères permettent d'effectuer un repérage sur plusieurs lignes.
Services d'impression : Phoenix Contact imprime individuellement tous les repères UniCard selon vos consignes