US-EMLP (27X8) CUS - Etiquette en plastique
0830091

Etiquette en plastique, Carte, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 51, hauteur du champ de texte: 8 mm, largeur du champ de texte: 27 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Tous les repères pour appareils US-EMLP ... peuvent également être livrés avec le repérage souhaité par le client.
La classe d'inflammabilité du matériau en PVC correspond à V0 selon UL 94