US-EMP (49X15) SR CUS
-
Etiquettes à encliqueter
0830051
Etiquettes à encliqueter, Carte, à commander : sous forme de carte, argent, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, Nombre d'étiquettes: 18, hauteur du champ de texte: 15 mm, largeur du champ de texte: 49 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Tous les repères pour appareils US-EMP ... peuvent également être livrés avec le repérage souhaité par le client.