US-WMTB (44X15) YE CUS
-
Repère de câble
0830021
Repère de câble, Carte, à commander : sous forme de carte, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: Montage avec collier serrant, diamètre du câble: > 4 mm, Nombre d'étiquettes: 12, hauteur du champ de texte: 15 mm, largeur du champ de texte: 44 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Les repères pour conducteurs US-WMTB... peuvent également être livrés avec le repérage souhaité par le client.