US-TMF 100 CUS - Repères pour blocs de jonction
0829949

Repères pour blocs de jonction, Carte, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage universelle, encliquetage dans la rainure de repérage plate, Nombre d'étiquettes: 20, hauteur du champ de texte: 6,6 mm, largeur du champ de texte: 104 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Les cartes offrent de la place pour des textes fonctionnels.
Services d'impression°: Phoenix Contact imprime tous les repères UniSheet individuellement selon vos besoins.
Les rubans de repérage prédécoupés se séparent et se placent facilement.
Les repères UniSheet US-TMF 100 conviennent aux produits avec rainure de repérage plate.