UCT-TM 12 YE CUS
-
Repères pour blocs de jonction
0829633
Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 12 mm, Nombre d'étiquettes: 30, hauteur du champ de texte: 9,6 mm, largeur du champ de texte: 10,8 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
La gamme de repérage UniCard UCT-TM... offre des repères pour les produits Phoenix Contact avec des rainures de repérage élevées, tels que p. ex. les blocs de jonction.
Services d'impression : Phoenix Contact imprime individuellement tous les repères UniCard selon vos consignes