ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Ruban de repérage ZB, plat
0829580

Ruban de repérage ZB, plat, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliqueter, pour bloc de jonction au pas de : 10,15 mm, Nombre d'étiquettes: 50, hauteur du champ de texte: 5 mm, largeur du champ de texte: 10,15 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles