ZB 21,1 CUS - Ruban de repérage ZB
0829458

Ruban de repérage ZB, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 21,1 mm, Nombre d'étiquettes: 40, hauteur du champ de texte: 10,5 mm, largeur du champ de texte: 21,1 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles