UC-WMTB (52X30) CUS - Repère de câble
0829432

Repère de câble, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: Montage avec collier serrant, diamètre du câble: > 7 mm, Nombre d'étiquettes: 3, hauteur du champ de texte: 30 mm, largeur du champ de texte: 52 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

La gamme de repérage UniCard UC-WMTB ... propose des repères à fixer au moyen d'un collier serrant ordinaire
Pour un repérage de grande taille sur conducteurs et de câbles d'un diamètre > 7 mm
Services d'impression : Phoenix Contact imprime individuellement tous les repères UniCard selon vos consignes
Le format veille automatiquement à une impression précise
Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.