US-WMT (23X4) RD
   - 
  Repère de câble
    
      0829301
      
      
    
  
      Repère de câble, Carte, rouge, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, plage de diamètre de câble: 1,5 ... 35 mm, type de montage: enfilage, Nombre d'étiquettes: 56, hauteur du champ de texte: 4 mm, largeur du champ de texte: 23 mm
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Repère pour conducteur | 
| Repérage | |
| Nombre d'étiquettes | 56 | 
| Nombre d'étiquettes par ligne | 14 | 
| Largeur | 23 mm | 
| Hauteur | 4,5 mm | 
| Profondeur | 0,5 mm | 
| Couleur | rouge (RAL 3001) | 
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 | 
| Matériau embase | PVC | 
| Composants | exempt de silicone | 
| Diamètre extérieur du câble | 1,5 mm ... 35 mm | 
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 | 
| Résultat | Essai réussi | 
| Résistance aux UV | |
| Spécification de contrôle | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (sur la base de la norme) | 
| Résultat | Essai réussi | 
| Durée du contrôle | 96 h | 
| Indélébilité des inscriptions | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 | 
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement) | |
| Isopropanol [CAS n° 67-63-0] | Essai réussi | 
| n-hexane [CAS n° 110-54-3] | Essai réussi | 
| Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1] | Essai réussi | 
| Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN 50018:2013-05 | 
| Résultat | Essai réussi | 
| Degré climatique | AHT 1,0 S | 
| Cycles | 2 | 
| Essai au brouillard salin | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-11:2000-02 | 
| Résultat | Essai réussi | 
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 80 °C | 
| Conditions de stockage conseillées | 10 ... 30 °C/humidité relative 40 ... 70 %. Il est recommandé de stocker le produit dans l'emballage d'origine jusqu'à son utilisation. | 
| Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 10 °C ... 30 °C | 
| Humidité recommandée (stockage/transport) | 40 % ... 70 % | 
| Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) | 
| Type de montage | enfilage | 
| Référence | 0829301 | 
| Conditionnement | 10 Unité(s) | 
| Commande minimum | 10 Unité(s) | 
| Clé de vente | BG2219 | 
| Product key | BG2219 | 
| GTIN | 4046356612715 | 
| Poids par pièce (emballage compris) | 12,11 g | 
| Poids par pièce (hors emballage) | 12,11 g | 
| Numéro du tarif douanier | 39204910 | 
| Pays d'origine | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 | 
| ECLASS-15.0 | 27281106 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001288 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 | 
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) | 
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % | 
Produits compatibles
- 
    
      
- 
    
      THERMOMARK PRIME 2.0 - Imprimante à transfert thermique 1472405
- 
    
      BLUEMARK ID - Imprimantes 1003334
- 
    
      BLUEMARK ID COLOR - Imprimantes 1002329
- 
    
      THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Ruban encreur 0801384
- 
    
      THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Ruban encreur 0801371
- 
    
      TMP-RIBBON 110 BK 100 - Cassette de ruban encreur 0803374
- 
    
      TMP-RIBBON 110 BK 101 - Cassette de ruban encreur 0803714
- 
    
      TMP-RIBBON 110 BU 100 - Cassette de ruban encreur 0803378
- 
    
      TMP-RIBBON 110 GN 100 - Cassette de ruban encreur 0803380
- 
    
      TMP-RIBBON 110 WH 100 - Cassette de ruban encreur 0803376
- 
    
      TMP-RIBBON 110 YE 100 - Cassette de ruban encreur 0803379
- 
    
      BM ID-CARTR. BK - Cartouche couleur 1044345
- 
    
      BM ID-CARTR. CY - Cartouche couleur 1044346
- 
    
      BM ID-CARTR. MA - Cartouche couleur 1044347
- 
    
      BM ID-CARTR. YE - Cartouche couleur 1044348
- 
    
      TMP-US-MAG1 - Support 0803341
- 
    
      BM ID-ADAPTER PLATE-US - Support 1044355
- 
    
      PATG 0/23 - Repères pour fils 0828046
- 
    
      PATG 1/23 - Repères pour fils 1013847
- 
    
      PATG 2/23 - Repères pour fils 1013850
- 
    
      PATG 3/23 - Repères pour fils 1013863
- 
    
      PATG 4/23 - Repères pour fils 0808011
- 
    
      PATG 5/23 - Repères pour fils 0808024
- 
    
      PATG 6/23 - Repères pour fils 0808037
- 
    
      PATG 7/23 - Repères pour fils 0808040
- 
    
      PATG 8/23 - Repères pour fils 0808053
- 
    
      PATO 2/23 - Repères pour fils 1013902
- 
    
      THERMOMARK CARD - Imprimante à transfert thermique 5146464
- 
    
      BLUEMARK CLED - Imprimantes 5147999
- 
    
      THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Support 5146451
Avantages
La gamme de repérage UniSheet US-WMT ... offre des repères pour le repérage des conducteurs avec manchons de repérage du système PATG/PATO ...
        Services d'impression°: Phoenix Contact imprime tous les repères UniSheet individuellement selon vos besoins.
        Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
        
        Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem