UCT2-TM 5/6 CUS
-
Repères pour blocs de jonction
0829250
Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 5,2 mm, Nombre d'étiquettes: 72, hauteur du champ de texte: 8,4 mm, largeur du champ de texte: 4,2 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Les repères UniCard UCT2-TM 5/6 conviennent aux blocs de jonction de Wago.
Services d'impression : Phoenix Contact imprime individuellement tous les repères UniCard selon vos consignes
Les rubans de repérage multi-éléments se placent et se séparent facilement.
Les repères permettent d'effectuer un repérage sur plusieurs lignes.
Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.