UC-WMCO 2,9 (12X3,5) YE CUS
-
Repère pour conducteur
0829061
Repère pour conducteur, à commander : sous forme de planche, jaune, impression selon les indications du client, plage de diamètre de câble: 2,1 ... 2,9 mm, type de montage: enfilage, Nombre d'étiquettes: 40, hauteur du champ de texte: 3,5 mm, largeur du champ de texte: 12 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
La gamme de repérage UniCard UC-WMCO ... offre des repères à enfiler et la possibilité de repérer ultérieurement les conducteurs par simple enfilage à l'aide de l'outil UC-WMCO ... TOOL.
Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.
Le format veille automatiquement à une impression précise
Serrage sûr y compris en cas de vibrations
Grande surface de repérage pour une forme de construction non encombrante
Services d'impression : Phoenix Contact imprime individuellement tous les repères UniCard selon vos consignes