UC-EM (17,5X9) CUS - Etiquettes à encliqueter
0828238

Etiquettes à encliqueter, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, Nombre d'étiquettes: 20, hauteur du champ de texte: 9 mm, largeur du champ de texte: 17,5 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles