UC-EMP (27X18) YE CUS - Etiquettes à encliqueter
0827643

Etiquettes à encliqueter, à commander : sous forme de planche, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, Nombre d'étiquettes: 8, hauteur du champ de texte: 18 mm, largeur du champ de texte: 27 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Tous les repères pour appareils UC-EMP... peuvent également être livrés avec le repérage souhaité par le client.