UC-EMLP (27X12,5) YE CUS
-
Etiquette en plastique
0826968
Etiquette en plastique, à commander : sous forme de planche, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 8, hauteur du champ de texte: 12,5 mm, largeur du champ de texte: 27 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Tous les repères autocollants pour appareils UC-EMLP ... peuvent également être livrés avec le repérage souhaité par le client