SK U/5,0 P9,5 WH CUS - Bandes de repérage
0825149

Bandes de repérage, Feuille, à commander : feuille à feuille, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 9,5 mm, hauteur du champ de texte: 5 mm, largeur du champ de texte: 186 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles