SK U/5,0 P12,5 WH CUS
-
Bandes de repérage
0825146
Bandes de repérage, Feuille, à commander : feuille à feuille, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 12,5 mm, hauteur du champ de texte: 5 mm, largeur du champ de texte: 186 mm